Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 6 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 19 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 11 mm |
| F - Średnica pod rolką | 10 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 12 mm |
| e - Średnica wlotu rolki lub podkładki | 14 mm |
| R - Promień rolki gąsienic | 500 mm |
| Łożysko bez/z koszykiem | Avec |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,025 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 4,75 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 5,4 kN |
| Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic | 1,38 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 10000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 100 °C |