• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolka nośna z pierścieniem wewnętrznym

NATV12XLL/3AS - NTN

NATV12XLL/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna12 mm
D - Średnica zewnętrzna32 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego14 mm
F - Średnica pod rolką17 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego15 mm
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki25 mm
Łożysko bez/z koszykiemSans
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,074 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego13 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego23 kN
Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic8,2 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C