• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolka nośna z pierścieniem wewnętrznym

NATV40XLL/3AS - NTN

NATV40XLL/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna40 mm
D - Średnica zewnętrzna80 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego30 mm
F - Średnica pod rolką50 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego32 mm
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki66 mm
Łożysko bez/z koszykiemSans
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,89 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego68,5 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego171 kN
Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic44,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C