• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolka nośna z pierścieniem wewnętrznym

NATV6XLL/3AS - NTN

NATV6XLL/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna6 mm
D - Średnica zewnętrzna19 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego11 mm
F - Średnica pod rolką10 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego12 mm
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki14 mm
Łożysko bez/z koszykiemSans
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,027 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego7,45 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego11,7 kN
Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic4,05 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem10000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C