Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Wykorzystując doświadczenie ze współpracy z największymi producentami samochodów na świecie, NTN-SNR oferuje szeroką i zróżnicowaną gamę ROLEK PROWADZĄCYCH.
Documentation Product information CHARAKTERYSTYKA Width 1 (Engine Timing) 29 mm Rozmiar zewnętrzny 1 57 mm Weight 0,265 kg
OE Equivalents Toyota 13503-63011 Toyota 13503-88560 Automotive Compatibility Toyota ALTEZZA ALTEZZA 06/1997 => - - Toyota AVENSIS AVENSIS I => 06/1997 - - Toyota CALDINA CALDINA => 06/1997 - - Toyota Camry CAMRY I => 06/1997 - - Toyota Camry CAMRY II 05/1991 => 06/1997 - - Toyota Camry CAMRY III 05/1991 => 06/1997 - - Toyota Carina CARINA III_VI 01/1992 => 06/1997 - - Toyota Carina CARINA II_V 11/1987 => 06/1997 - - Toyota Celica CELICA II 09/1987 => 06/1997 - - Toyota Celica CELICA III 09/1987 => 06/1997 - - Toyota Celica CELICA IV 06/1997 => 06/1997 - - Toyota CHASER CHASER => 06/1997 - - Toyota Camry Camry => 06/1997 - - Toyota Carina Carina 11/1987 => 06/1997 - - Toyota Celica Celica 07/1985 => 06/1997 - - Toyota Corona Corona => 06/1997 - - Toyota Liteace Liteace => 06/1997 - - Toyota MR MR II 09/1989 => 06/1997 - - Toyota MR2 MR2 11/1989 => 06/1997 - - Toyota PICNIC PICNIC => 06/1997 - - Toyota RAV RAV 03/1994 => 06/1997 - - Toyota RAV 4 RAV 4 => 06/1997 - - Toyota RAV4 RAV4 I => 06/1997 - - Toyota VISTA VISTA => 06/1997 - -