Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk masywny
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 25 mm D - Średnica zewnętrzna 47 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 12 mm E - Średnica górnej rolki 41,5 mm F - Średnica pod rolką 30,5 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 32,7 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,09 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 16,7 kN C0 - Nośność statyczna 14,1 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 1,72 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 19000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 16000 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 29 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 30 mm dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 33 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 43 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 0,6 mm
Industry Calcul Factors