Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk masywny
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 35 mm D - Średnica zewnętrzna 62 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 14 mm E - Średnica górnej rolki 55 mm F - Średnica pod rolką 42 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 44,6 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,171 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 25,1 kN C0 - Nośność statyczna 23,2 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 2,85 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 15000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 12000 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 40 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 41 mm dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 45 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 57 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1 mm
Industry Calcul Factors