• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NJ1012G1 - NTN

NJ1012G1

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna60 mm
D - Średnica zewnętrzna95 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego18 mm
E - Średnica górnej rolki85,5 mm
F - Średnica pod rolką69,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR72,7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,47 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna44,5 kN
C0 - Nośność statyczna48,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu5,9 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem8800 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem7500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR66,5 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału68 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO73,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR88,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image