Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk masywny
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 80 mm D - Średnica zewnętrzna 125 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 22 mm E - Średnica górnej rolki 113,5 mm F - Średnica pod rolką 91,5 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 95,9 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 1 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 80 kN C0 - Nośność statyczna 90,5 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 11 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 6700 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 5700 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 86,5 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 90 mm dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 97 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 118,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1 mm
Industry Calcul Factors