Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
NTN
d - Średnica wewnętrzna
20 mm
D - Średnica zewnętrzna
47 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
14 mm
E - Średnica górnej rolki
41,5 mm
F - Średnica pod rolką
26,5 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia
0,6 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia
0,6 mm
Klasa luzu promieniowego
C3
Waga
0,294 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
32,5 kN
C0 - Nośność statyczna
24,7 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
3 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem
21600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem
15000 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR
24 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału
26 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO
29 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR
42 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy