Łożyska walcowe jednorzędowe

NJ205EG15C3 - SNR

NJ205EG15C3

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna52 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego15 mm
F - Średnica pod rolką31,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR34,8 mm
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR43,5 mm
s - Maksymalne przesunięcie osiowe0,9 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0 mm
D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego0 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,14 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna33,4 kN
C0 - Nośność statyczna28,4 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu3,45 kN
N ref - Referencyjna prędkość termiczna12000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna17000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)5,25 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)7,75 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,008 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,504 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,404 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR30 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału31 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO37 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR47 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image