Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 30 mm D - Średnica zewnętrzna 62 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 16 mm E - Średnica górnej rolki 55,5 mm F - Średnica pod rolką 37,5 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 41,1 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 0,208 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 46 kN C0 - Nośność statyczna 37,5 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 4,55 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 15600 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 11000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 34 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 37 mm dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 44 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 57 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,6 mm
Industry Calcul Factors