Powrót

NJ206EG15J30 - SNR

NJ206EG15J30

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Do pobrania

Plik 3D

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

d 30 mm
D 62 mm
B 16 mm
E 55,5 mm
F 37,5 mm
d1 41,3 mm
D1 52,5 mm
rs min 1 mm
r1s min 0,6 mm
Klasa luzu promieniowego C3
Waga 0,213 kg
Marka SNR
Product classification image

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

Nośność dynamiczna (C) 38,1 kN
Nośność statyczna (C0) 36,1 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu (Cu) 4,4 kN
Nref 9800 tr/min
Nlim 14000 tr/min
Prędkość graniczna smarowania olejem 11000 tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem 9500 tr/min
Min. czas pracy (Tmin) -20 °C
Maks. temperatura pracy (Tmax) 120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,403 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,973 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,242 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,758 Hz

WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI

da min 35 mm
da max 37 mm
db min 40 mm
dc min 44 mm
Da max 57 mm
ra max 1 mm
r1a max 0,6 mm
Product classification image
Calcul factors image

Zamienniki