Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk masywny
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 35 mm D - Średnica zewnętrzna 72 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 17 mm E - Średnica górnej rolki 64 mm F - Średnica pod rolką 44 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 48 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,319 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 50,5 kN C0 - Nośność statyczna 50 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 6,1 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 11000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 9500 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 41,5 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 43 mm dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 50 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 65,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1 mm
Industry Calcul Factors