Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NJ207EG15C3 - SNR

NJ207EG15C3

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna35 mm
D - Średnica zewnętrzna72 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego17 mm
F - Średnica pod rolką44 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR48,3 mm
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR60,8 mm
s - Maksymalne przesunięcie osiowe0,9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,311 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna56,2 kN
C0 - Nośność statyczna50,2 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu6,1 kN
N ref - Referencyjna prędkość termiczna8200 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna12000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)5,704 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,296 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,215 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,608 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,407 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR41,5 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału43 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO50 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR65,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image