Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 40 mm D - Średnica zewnętrzna 80 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 18 mm E - Średnica górnej rolki 71,5 mm F - Średnica pod rolką 49,5 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 53,9 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Klasa luzu promieniowego C3
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 66 kN C0 - Nośność statyczna 55,5 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 6,75 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 12000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 8500 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 46,5 mm dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 52 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 73,5 mm Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy 72,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1 mm
Industry Calcul Factors