Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk blaszany
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 45 mm D - Średnica zewnętrzna 85 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 19 mm E - Średnica górnej rolki 75 mm F - Średnica pod rolką 55 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 59 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,47 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 51 kN C0 - Nośność statyczna 47 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 5,7 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 9900 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 8400 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 51,5 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 54 mm dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 61 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 78,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1 mm
Industry Calcul Factors