Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna | 50 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 90 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 20 mm |
| E - Średnica górnej rolki | 81,5 mm |
| F - Średnica pod rolką | 59,5 mm |
| d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR | 64 mm |
| D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR | 78,3 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,1 mm |
| r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,1 mm |
| Klasa luzu promieniowego | C3 |
| Waga | 0,503 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 67,8 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 74,5 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 9,1 kN |
| N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 6600 tr/min |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 9200 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | |
|---|---|
| BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 6,752 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 9,248 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 6,253 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 3,127 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,422 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 56,5 mm |
| da max - Maksymalna średnica kołnierza wału | 58 mm |
| db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO | 62 mm |
| dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO | 67 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 83,5 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 1 mm |
| r1a - Max promień zaaokrąglenia | 1 mm |
Industry Calcul Factors