• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NJ212EAT2X - NTN

NJ212EAT2X

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna60 mm
D - Średnica zewnętrzna110 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego22 mm
E - Średnica górnej rolki100 mm
F - Średnica pod rolką71 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR77,6 mm
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR94,8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,826 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna115 kN
C0 - Nośność statyczna107 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu13,1 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem8200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR68 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału71 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO80 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR102 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image