Powrót

NJ215EG15J30 - SNR

NJ215EG15J30

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Do pobrania

Plik 3D

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

d 75 mm
D 130 mm
B 25 mm
E 118,5 mm
F 88,5 mm
d1 94,3 mm
D1 114,4 mm
rs min 1,5 mm
r1s min 1,5 mm
Klasa luzu promieniowego C3
Waga 1,3 kg
Marka SNR
Product classification image

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

Nośność dynamiczna (C) 136 kN
Nośność statyczna (C0) 167 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu (Cu) 20,2 kN
Nref 4400 tr/min
Nlim 6200 tr/min
Prędkość graniczna smarowania olejem 5100 tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem 4300 tr/min
Min. czas pracy (Tmin) -20 °C
Maks. temperatura pracy (Tmax) 120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,428 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,755 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,696 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,304 Hz

WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI

da min 83 mm
da max 87 mm
db min 90 mm
dc min 96 mm
Da max 122 mm
ra max 1,5 mm
r1a max 1,5 mm
Product classification image
Calcul factors image

Zamienniki