Powrót

NJ217EG15 - SNR

NJ217EG15

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Do pobrania

Plik 3D

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

d 85 mm
D 150 mm
B 28 mm
E 136,5 mm
F 100,5 mm
d1 107,5 mm
D1 131,5 mm
rs min 2 mm
r1s min 2 mm
Klasa luzu promieniowego CN
Waga 1,95 kg
Marka SNR
Product classification image

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

Nośność dynamiczna (C) 167 kN
Nośność statyczna (C0) 199 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu (Cu) 23,1 kN
Nref 4000 tr/min
Nlim 5400 tr/min
Prędkość graniczna smarowania olejem 4500 tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem 3700 tr/min
Min. czas pracy (Tmin) -20 °C
Maks. temperatura pracy (Tmax) 120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,424 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,431 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,209 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,791 Hz

WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI

da min 94 mm
da max 99 mm
db min 104 mm
dc min 110 mm
Da max 141 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Zamienniki