Łożyska walcowe jednorzędowe

NJ2204EG15 - SNR

NJ2204EG15

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna20 mm
D - Średnica zewnętrzna47 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego18 mm
F - Średnica pod rolką26,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR29,8 mm
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR38,7 mm
s - Maksymalne przesunięcie osiowe0,9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,14 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna37,1 kN
C0 - Nośność statyczna31,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu3,85 kN
N ref - Referencyjna prędkość termiczna11000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna19000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,676 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)7,324 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,313 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,157 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,39 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR25 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału26 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO32 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR42 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image