
Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Plik 3D
Dane techniczne
Specyfikacja


WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
d - Średnica wewnętrzna | 20 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 47 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 18 mm |
E - Średnica górnej rolki | 41,5 mm |
F - Średnica pod rolką | 26,5 mm |
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR | 29,5 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1 mm |
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,6 mm |
Klasa luzu promieniowego | CN |
Waga | 0,148 kg |
Marka | NTN |

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Nośność dynamiczna | 30,5 kN |
C0 - Nośność statyczna | 28,3 kN |
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 3,45 kN |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 16000 tr/min |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 14000 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
FTF - Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) | 0,39 Hz |
BSF - Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) | 4,313 Hz |
BPFO - Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) | 4,287 Hz |
BPFI - Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) | 6,713 Hz |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da min - Minimalna średnica ramienia IR | 25 mm |
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału | 26 mm |
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO | 32 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 42 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 1 mm |

