• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NJ2205EAG1C3 - NTN

NJ2205EAG1C3

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna52 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego18 mm
E - Średnica górnej rolki46,5 mm
F - Średnica pod rolką31,5 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,491 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna41,5 kN
C0 - Nośność statyczna34,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu4,25 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem15600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem11000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR29 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału31 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO34 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR47 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy47,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image