Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk masywny
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 60 mm D - Średnica zewnętrzna 110 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 28 mm E - Średnica górnej rolki 100 mm F - Średnica pod rolką 72 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 77,6 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 1,147 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 131 kN C0 - Nośność statyczna 157 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 19,1 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 6100 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 5200 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 68 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 71 mm dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 80 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 102 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1,5 mm
Industry Calcul Factors