Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk blaszany
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 65 mm D - Średnica zewnętrzna 120 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 31 mm E - Średnica górnej rolki 105,6 mm F - Średnica pod rolką 79,6 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 84,8 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 1,51 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 133 kN C0 - Nośność statyczna 149 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 18,2 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 6300 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 5400 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 73 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 77 mm dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 87 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 112 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1,5 mm
Industry Calcul Factors