Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | NTN |
d - Średnica wewnętrzna | 70 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 125 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 31 mm |
E - Średnica górnej rolki | 113,5 mm |
F - Średnica pod rolką | 83,5 mm |
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR | 89,5 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,5 mm |
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,5 mm |
Klasa luzu promieniowego | CN |
Waga | 1,514 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Nośność dynamiczna | 156 kN |
C0 - Nośność statyczna | 194 kN |
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 23,7 kN |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 5200 tr/min |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 4500 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da min - Minimalna średnica ramienia IR | 78 mm |
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału | 82 mm |
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO | 92 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 117 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 1,5 mm |