Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Plik 3D
Dane techniczne
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wewnętrzna | 80 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 140 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 33 mm |
E - Średnica górnej rolki | 127,3 mm |
F - Średnica pod rolką | 95,3 mm |
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR | 101,5 mm |
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR | 122,9 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2 mm |
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 2 mm |
Klasa luzu promieniowego | CN |
Waga | 2,05 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Nośność dynamiczna | 191 kN |
C0 - Nośność statyczna | 252 kN |
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 29,8 kN |
Nref - Referencyjna prędkość termiczna | 3400 tr/min |
Nlim - mechaniczna prędkość graniczna | 5800 tr/min |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 4800 tr/min |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 4000 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | |
---|---|
BPFO - Częstotliwość własna B.E. (60 rpm) | 7,706 Hz |
BPFI - Częstotliwość własna B.I. (60 rpm) | 10,294 Hz |
FTF - Częstotliwość własna kosza (60 rpm) | 0,428 Hz |
BSF - Częstotliwość własna elementów tocznych (60 rpm) | 6,812 Hz |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da min - Minimalna średnica ramienia IR | 89 mm |
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału | 94 mm |
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO | 97 mm |
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO | 104 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 131 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 2 mm |
r1a - Max promień zaaokrąglenia | 2 mm |