• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NJ2217EAT2X - NTN

NJ2217EAT2X

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna85 mm
D - Średnica zewnętrzna150 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego36 mm
E - Średnica górnej rolki136,5 mm
F - Średnica pod rolką100,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR107,7 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna257 kN
C0 - Nośność statyczna279 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu32,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR94 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO104 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR141 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy138 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image