• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NJ222EG15C3 - SNR

NJ222EG15C3

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna110 mm
D - Średnica zewnętrzna200 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego38 mm
E - Średnica górnej rolki180,5 mm
F - Średnica pod rolką132,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR141,6 mm
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR173,8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga4,93 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna292 kN
C0 - Nośność statyczna365 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu38,9 kN
N ref - Referencyjna prędkość termiczna3300 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna4000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)7,196 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)9,804 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)6,367 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,184 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,423 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR121 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału130 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO135 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO144 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR189 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image