• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NJ224 - NTN

NJ224

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna120 mm
D - Średnica zewnętrzna215 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego40 mm
E - Średnica górnej rolki191,5 mm
F - Średnica pod rolką143,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR153 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga6,015 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna288 kN
C0 - Nośność statyczna320 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu33,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR131 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału141 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO156 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR204 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image