Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
35 mm
D - Średnica zewnętrzna
80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
31 mm
F - Średnica pod rolką
46,2 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR
51,1 mm
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR
66,6 mm
s - Maksymalne przesunięcie osiowe
1,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia
1,1 mm
Klasa luzu promieniowego
CN
Waga
0,73 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
104 kN
C0 - Nośność statyczna
101 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
12,3 kN
N ref - Referencyjna prędkość termiczna
6600 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
11000 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
4,763 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
7,237 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
4,644 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)