Powrót

NJ2307EG15J30 - SNR

NJ2307EG15J30

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Do pobrania

Plik 3D

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

d 35 mm
D 80 mm
B 31 mm
E 70,2 mm
F 46,2 mm
d1 51 mm
D1 66,6 mm
rs min 1,5 mm
r1s min 1,1 mm
Klasa luzu promieniowego C3
Waga 0,72 kg
Marka SNR
Product classification image

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

Nośność dynamiczna (C) 93,8 kN
Nośność statyczna (C0) 102 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu (Cu) 12,4 kN
Nref 6600 tr/min
Nlim 11000 tr/min
Prędkość graniczna smarowania olejem 8600 tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem 6900 tr/min
Min. czas pracy (Tmin) -20 °C
Maks. temperatura pracy (Tmax) 120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,397 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,644 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 4,763 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,237 Hz

WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI

da min 43 mm
da max 45 mm
db min 48 mm
dc min 53 mm
Da max 72 mm
ra max 1,5 mm
r1a max 1 mm
Product classification image
Calcul factors image

Zamienniki