Łożyska walcowe jednorzędowe

NJ2311EG15J30 - SNR

NJ2311EG15J30

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna55 mm
D - Średnica zewnętrzna120 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego43 mm
E - Średnica górnej rolki106,5 mm
F - Średnica pod rolką70,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR77,5 mm
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR101,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga2,27 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna204 kN
C0 - Nośność statyczna238 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu29 kN
N ref - Referencyjna prędkość termiczna4500 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna7100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)5,178 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)7,822 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,713 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,357 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,398 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR64 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału69 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO72 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO80 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR111 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image