Powrót

NJ2315EG15 - SNR

NJ2315EG15

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Do pobrania

Plik 3D

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

d 75 mm
D 160 mm
B 55 mm
E 143 mm
F 95 mm
d1 104,1 mm
D1 136,2 mm
rs min 2,1 mm
r1s min 2,1 mm
Klasa luzu promieniowego CN
Waga 5,04 kg
Marka SNR
Product classification image

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

Nośność dynamiczna (C) 333 kN
Nośność statyczna (C0) 401 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu (Cu) 46,4 kN
Nref 3600 tr/min
Nlim 5200 tr/min
Prędkość graniczna smarowania olejem 4200 tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem 3400 tr/min
Min. czas pracy (Tmin) -20 °C
Maks. temperatura pracy (Tmax) 120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,399 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,757 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,189 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,811 Hz

WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI

da min 86 mm
da max 93 mm
db min 97 mm
dc min 106 mm
Da max 149 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image