Łożyska walcowe jednorzędowe

NJ252 - NTN

NJ252

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna260 mm
D - Średnica zewnętrzna480 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego80 mm
E - Średnica górnej rolki420 mm
F - Średnica pod rolką320 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR340 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1270 kN
C0 - Nośność statyczna1660 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu137 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR280 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO323 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR460 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy426 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia4 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image