Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | NTN |
d - Średnica wewnętrzna | 65 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 140 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 33 mm |
E - Średnica górnej rolki | 124,5 mm |
F - Średnica pod rolką | 82,5 mm |
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR | 91 mm |
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2,1 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2,1 mm |
Klasa luzu promieniowego | CN |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Nośność dynamiczna | 213 kN |
C0 - Nośność statyczna | 191 kN |
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 23,1 kN |
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 6500 tr/min |
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 4600 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da min - Minimalna średnica ramienia IR | 76 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 129 mm |
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy | 127 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 2 mm |
r1a - Max promień zaaokrąglenia | 2 mm |