Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 110 mm D - Średnica zewnętrzna 240 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 50 mm F - Średnica pod rolką 143 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 156,6 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm Klasa luzu promieniowego CN
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 450 kN C0 - Nośność statyczna 525 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 54 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 3100 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2700 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 123 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 227 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2,5 mm
Industry Calcul Factors