• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NJ322EG15 - SNR

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna110 mm
D - Średnica zewnętrzna240 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego50 mm
E - Średnica górnej rolki211 mm
F - Średnica pod rolką143 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR155,6 mm
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR200,9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga10,7 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna437 kN
C0 - Nośność statyczna503 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu51,7 kN
N ref - Referencyjna prędkość termiczna2800 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna3400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)5,251 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)7,749 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,014 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,507 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,404 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR123 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału140 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO145 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO158 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR227 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2,5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image