• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NJ328EG1 - NTN

NJ328EG1

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna140 mm
D - Średnica zewnętrzna300 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego62 mm
E - Średnica górnej rolki264 mm
F - Średnica pod rolką180 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR196,8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga21,3 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna665 kN
C0 - Nośność statyczna795 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu76,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2400 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR156 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału176 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO198 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR284 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image