Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

NK120/40 - NTN

NK120/40

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami120 mm
D - Średnica zewnętrzna140 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego40 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu3,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,91 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego113 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego268 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR133,5 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm