Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

NK145/32 - NTN

NK145/32

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami145 mm
D - Średnica zewnętrzna170 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego32 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu3,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga1,12 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego111 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego238 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1900 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR162,5 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm