Hello,
To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in.
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

NK14/16R - NTN

NK14/16R

Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, dwa obrzeża, otwór smarowy

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami14 mm
D - Średnica zewnętrzna22 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego16 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu2,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,021 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego10,3 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego11,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem16000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem24000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR20 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm