Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża, otwór smarowy
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | NTN |
d - Średnica wewnętrzna | 12 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 24 mm |
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 20 mm |
F - Średnica pod rolką | 16 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,3 mm |
s - Maksymalne przesunięcie osiowe | 0,5 mm |
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego | Non/No |
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym | 1R12X16X20 |
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznego | Non/No |
Klasa luzu promieniowego | CN |
Klasa dokładności | P0 |
Waga | 0,042 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 14,6 kN |
C0r - Ocena obciążenia statycznego | 18,8 kN |
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 15000 tr/min |
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 23000 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da min - Minimalna średnica ramienia IR | 14 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 22 mm |
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 0,3 mm |