Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

NK26/20R - NTN

NK26/20R

Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, dwa obrzeża, otwór smarowy

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami26 mm
D - Średnica zewnętrzna34 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego20 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu2,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,042 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego19,1 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego30,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem10000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem15000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR32 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm