Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

NK50/25RCT - NTN

NK50/25RCT

Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, dwa obrzeża, otwór smarowy

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami50 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego25 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu3 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,158 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego38,5 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego74,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem8000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR58 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaRenault Trucks5010439991