• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego

NK73/35R+1R65X73X35 - NTN

NK73/35R+1R65X73X35

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża, otwór smarowy

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna65 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego35 mm
F - Średnica pod rolką73 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
s - Maksymalne przesunięcie osiowe1 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu3,5 mm
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym1R65X73X35
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,66 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego76,5 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego156 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR69 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR86 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm