• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego

NK9/12T2+1R6X9X12 - NTN

NK9/12T2+1R6X9X12

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, boczne prowadnice, otwór smarowy

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna6 mm
D - Średnica zewnętrzna16 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego12 mm
F - Średnica pod rolką9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
s - Maksymalne przesunięcie osiowe1,5 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym1R6X9X12
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,013 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego4,55 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem20000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem30000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR8 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR10,5 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm