Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN Fw - średnica pod rolkami 12 mm dw - Średnica otworu podkładki wału 12 mm D - Średnica zewnętrzna 21 mm D2 - Średnica zewnętrzna łożyska oporowego 27 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 23 mm C1 - Wysokość łożyska oporowego 9 mm C2 - Lokalizacja otworu 6,5 mm a - Średnica wspornika łożyska oporowego 21,7 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes Klasa dokładności P0 Waga 0,044 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 6 kN Ca - Dynamiczna nośność osiowa 10,3 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 7,7 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 15,4 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 6400 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 9200 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 20 mm ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,3 mm