Łożyska kombinowane

NKX15T2 - NTN

NKX15T2

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami15 mm
dw - Średnica otworu podkładki wału15 mm
D - Średnica zewnętrzna24 mm
D1 - Średnica zewnętrzna podkładki28 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego23 mm
C1 - Wysokość łożyska oporowego9 mm
C2 - Lokalizacja otworu6,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu2,5 mm
Klasa dokładnościP0
Waga0,044 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego8,25 kN
Ca - Dynamiczna nośność osiowa10,5 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego10,2 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa16,8 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem8800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR23 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined